Подшипниковые узлы SKF типа Y для производственных линий пищевых продуктов

Отсутствие необходимости повторного смазывания подшипника в течение всего срока службы даже при частой мойке

Ассортимент композитных корпусов
Композитные корпуса
Ассортимент корпусов из нержавеющей стали
Корпуса из нержавеющей стали

Подшипниковые узлы SKF типа Y для производственных линий пищевых продуктов способствуют уменьшению связанных с мойкой проблем коррозии, предотвращению преждевременного выхода из строя и снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Подшипниковые узлы SKF типа Y для производственных линий пищевых продуктов оснащаются многоступенчатыми уплотнениями 2RF, что позволяет предотвращать попадание чистящих средств, воды и других загрязняющих веществ в подшипник и удерживать смазочный материал внутри.

Компоненты данных подшипниковых узлов отвечают требованиям безопасности пищевых продуктов и одобрены для использования в пищевой промышленности (уплотнения отвечают требованиям FDA, пластичная смазка и подшипники из нержавеющей стали сертифицированы NSF, CFIA и могут применяться при производстве халяльных и кошерных продуктов). В результате вы можете получить следующие преимущества:

  • улучшение защиты от попадания посторонних веществ — отсутствуют утечки пластичной смазки или загрязнения при очистке
  • сокращение расходов на повторное смазывание и снижение негативного воздействия на окружающую среду
  • уменьшение риска преждевременных отказов подшипников
  • устранение риска пропуска точек смазывания из-за ошибки оператора
  • повышение коррозионной стойкости при мойке
  • улучшение антибактериальной защиты благодаря цельной или заполненной конструкции основания и качественной обработке поверхности

Какова экономия пластичной смазки?

  • Экономия пластичной смазки в пищевой отрасли_1

    1 подшипник

    15 г (0,53 унции)
  • Экономия пластичной смазки в пищевой отрасли_2

    100 подшипников

    1,5 кг (3,3 фунта)
  • Экономия пластичной смазки в пищевой отрасли_3

    100 подшипников в год

    78 кг (172 фунта)
  • Для предприятия средних размеров

    Экономия 78 кг/год

Посмотрите испытание уплотнения 2RF на воздействие мойки под высоким давлением

SKF logo