Подшипниковые узлы SKF типа Y с вкладышами из нержавеющей стали для производственных линий пищевых продуктов

Надёжная производительность в условиях, требующих оптимальной прочности

Подшипниковые узлы SKF типа Y с вкладышами из нержавеющей стали для производственных линий пищевых продуктов способны воспринимать тяжёлые и ударные нагрузки и значительно сокращают риск неисправности корпуса подшипника. Надёжность также поддерживается передовой системой уплотнений узла, которая удерживает смазку внутри, не пропуская загрязнения внутрь подшипника.
  • Не требуют повторного смазывания — нет утечек пластичной смазки или загрязнений при очистке
  • Снижение расходов на техобслуживание и негативного воздействия на окружающую среду
  • Уменьшение рисков преждевременной неисправности подшипников
  • Защита от коррозии
  • Улучшение антибактериальной защиты благодаря цельной или заполненной базовой конструкции и ровной обработке поверхности
  • Подходит для работы в низкотемпературных средах до –15ºC
SKF logo