Линейные актуаторы SKF

Повышение точности и сокращение эксплуатационных расходов

Электромеханические линейные актуаторы SKF обеспечивают точное, управляемое, повторяющееся возвратно-поступательное перемещение. Их модульная конструкция с открытой архитектурой открывает возможности интеграции компонентов для обеспечения решений в соответствии с требованиями заказчика в рамках существующих границ.

SKF предлагает широкий ассортимент стандартных актуаторов в качестве основы для индивидуальных системных решений, включая такие принадлежности, как датчики Холла, концевые выключатели, потенциометры, фрикционные муфты или опорные гайки. Помимо этого, актуаторы SKF выпускаются с корпусами из различных материалов, таких как алюминий, цинк и полимеры.
  • Актуаторы готовы к монтажу и просты в эксплуатации
  • Практически не требуют техобслуживания
  • Экологически безопасная альтернатива гидравлическим или пневматическим системам
SKF logo