Подшипники SKF для линейного перемещения

Простая экономичная система перемещения

Подшипники SKF для линейного перемещения обеспечивают работу с низким трением и условно неограниченное перемещение. С помощью широкого ассортимента выпускаемых подшипников для линейного перемещения и дополнительных принадлежностей SKF помогает разрабатывать и создавать простые и экономичные системы линейных направляющих для различных областей применения.

SKF выпускает подшипники для линейного перемещения двух стандартов исполнения: компактные, по стандарту ISO 1, и для тяжёлых условий эксплуатации, по стандарту ISO 3. Обе серии включают разные типы, что позволяет получить различные эксплуатационные преимущества:
  • Повышенная надёжность — за счёт возможности компенсации рассовмещения рельс компенсируются погрешности оборудования
  • Продолжительный срок службы и защита от попадания загрязняющих веществ — результат хороших уплотняющих свойств
  • Большинство изделий выпускается антикоррозионном исполнении
  • Улучшенная точность работы, заданный регулируемый преднатяг
SKF logo