Точёные уплотнения SKF

Высокая степень защиты от абразивных материалов в пищевой промышленности

Ассортимент уплотнений для пищевой промышленности

Точёные уплотнения выдерживают мойку с использованием агрессивных химических веществ и устойчивы к попаданию пищевых продуктов и напитков в технологическом процессе.

Точёные уплотнения SKF, изготавливаемые по индивидуальным требованиям и предназначенные для использования в пищевой промышленности, производятся из материалов, отвечающих требованиям FDA, а также специальных материалов SKF, разработанных для применения в пищевой промышлености.

Индивидуальная разработка занимает 1–2 дня

Точёные уплотнения SKF разрабатываются по индивидуальным требованиям и выпускаются в очень короткий срок — обычно 1–2 дня. Преимущества:
  • Устойчивость к высокой влажности, горячему пару и химическим веществам, которые используются в пищевой промышленности
  • Превосходная износостойкость при уплотнении даже высокоабразивных сред
  • Сокращение внеплановых простоев и производственного брака
  • Широкие возможности при выборе конструктивных решений
  • Увеличенный срок службы
  • Снижение потерь на трение
SKF logo