Миниатюрные профильные рельсовые направляющие SKF

Обеспечение точности и повторяемости при минимальном монтажном пространстве

Ассортимент профильных рельсовых направляющих SKF включает ряд размеров, кареток и принадлежностей разных классов преднатяга и точности. Помимо этого, они могут работать практически с неограниченным ходом. SKF может предложить профильные рельсовые направляющие, отвечающие требованиям практически любой области применения. Эксплуатационные характеристики и преимущества:
  • Превосходные характеристики: высокое ускорение, преднатяг, жёсткость и возможность компенсации рассовмещения рельс повышают срок службы
  • Антикоррозионные свойства: все компоненты системы изготавливаются из нержавеющей стали или пластиковых материалов
  • Простота техобслуживания: отверстия для масла в торцевых крышках каретки упрощают повторное смазывание системы
  • Низкое трение, равномерная работа без рывков и проскальзываний

SKF logo