Полимерные подшипники SKF

Когда антикоррозионных свойств недостаточно

Полимерные подшипники SKF предлагают новый уровень защиты от коррозии для пищевой промышленности. Полимерные подшипники SKF выпускаются из разнообразных полимерных материалов и выдерживают работу в таких сложных условиях, для которых не подходят обычные коррозионностойкие подшипники.

Работа без смазки с агрессивными химическими веществами в условиях высокого давления

Полимерные подшипники SKF представляют надёжное решение, когда высокотемпературные подшипники не пригодны для работы в условиях агрессивной среды и высокого давления. Полимерные подшипники SKF выпускаются из самосмазывающихся полимерных материалов, работают без смазки и не требуют повторного смазывания.

Универсальность применения повышает надёжность и сокращает объёмы техобслуживания

Материалы полимерных подшипников SKF могут комбинироваться в соответствии с определёнными условиями применения. Уникальная конфигурация полимерных материалов обеспечивает устойчивость к высоким температурам, включая прямое воздействие горячего пара. Малый вес и коэффициент трения препятствуют износу и сокращают расход энергии.
  • Отличная стойкость к износу и усталости
  • Способность к самосмазыванию
  • Стойкость к коррозии и химическому воздействию
  • На 80 % легче стальных подшипников
  • Малошумность
  • Энергосбережение
SKF logo