Последовательные системы смазывания SKF ProFlex

Системы SKF ProFlex, предназначенные для подачи масла, полужидких и твёрдых пластичных смазок классов NLGI от 000 до 2, работают с мало- и среднегабаритным оборудованием.

Насос или ограничитель расхода направляют смазку в распределитель, последовательно передающий определённый объём смазки на каждое выходное отверстие. Каждое выходное отверстие распределителя также может подключаться к вторичному распределителю, который разделяет заданный объём смазки на более мелкие части для последовательной подачи на свои выходные отверстия. Для обеспечения контроля работы системы необходимо периодически управлять лишь одним дозирующим поршнем.
  • Система может обеспечить пластичной смазкой или маслом до 150 точек смазывания
  • В сочетании с параллельными ограничителями расхода системы могут направлять масло в более чем 1000 точек смазывания
SKF logo