Радиальные шарикоподшипники SKF из нержавеющей стали с антифрикционным заполнителем Solid Oil

Защита от коррозии и загрязнений без необходимости повторного смазывания

Радиальные шарикоподшипники SKF из нержавеющей стали с антифрикционным заполнителем Solid Oil содержат в 2–4 раза больше масла, чем обычные смазываемые подшипники, и не требуют повторного смазывания в течение всего срока службы.

Преимущества антифрикционного заполнителя Solid Oil

Свободное пространство в этих подшипниках из нержавеющей стали заполняет антифрикционный заполнитель Solid Oil, тем самым значительно сокращается попадание посторонних загрязняющих веществ. Матрица антифрикционного заполнителя Solid Oil химически инертна и обладает сопротивляемостью едким средствам, обычно использующимся для очистки. Подшипники также могут заполняться одобренным NSF маслом, совместимым с пищевыми продуктами, для эксплуатации при температурах от –20 до 85 °C.
SKF logo