Специальные детали SKF из пластмасс

Когда обычных материалов недостаточно

Экстремальные температуры, высокое давление, высокие окружные скорости, агрессивные чистящие средства — для этих и других тяжёлых условий характеристики обычных материалов компонентов зачастую являются недостаточными. Если рабочие условия влияют на производительность Вашего оборудования, рекомендуем ознакомиться со специальными деталями SKF из пластмасс. Выпускаемые с использованием соответствующих требованиям FDA материалов, специальные детали SKF из пластмасс включают:

Детали из материалов на основе PTFE

Материалы на основе PTFE обычно используются для уплотнения высокоскоростного возвратно-поступательного и вращающегося оборудования и обладают превосходной самосмазывающей способностью, поскольку PTFE представляет собой хорошую поверхность скольжения. Обычные области применения включают вращающиеся уплотнения в конвейерах, производственное оборудование, например, мешалки, а также оборудование для перемещения жидкостей и воздуха.

Детали из высокопрочных материалов

SKF использует материалы PEEK, PPS, POM и PETP для подшипников скольжения и уплотнений для возвратно-поступательного и вращающегося оборудования, особенно когда требуются высокие физические свойства для предотвращения деформации ползучести.

Детали из материалов на основе UHMWPE

Материалы на основе UHMWPE могут использоваться в уплотнениях и простых втулках для чрезвычайно абразивных материалов и в условиях высокого давления.
SKF logo