SKF ChainLube, системы закачки пластичной смазки для диффузоров, применяемых в сахарном производстве

Индивидуально разрабатываемое решение смазывания повышает производительность конвейерных линий

Комплексное решение для смазывания, SKF ChainLube для диффузоров, применяемых в сахарном производстве, разработано с целью сокращения плановых и внеплановых простоев. Смазочные модули, электронный блок управления, пневматический насос и воздушный фильтр приспособлены для сложных условий работы диффузора, обеспечивают оптимальную подачу пластичной смазки на штифты цепи и оси роликов для предотвращения простоев цепи.
SKF logo