Уплотнённые сферические роликоподшипники SKF Explorer

Уплотнённые сферические роликоподшипники SKF Explorer предназначены для работы в условиях высокой нагрузки, перекосов, недостаточного смазывания, загрязнений, влажности и т. д. 

Благодаря сокращению внеплановых остановов оборудования и значительному снижению расхода пластичной смазки, использование уплотнённых сферических роликоподшипников позволяет упростить техобслуживание, повысить безопасность, сократить расходы и снизить экологические риски. 

  • Готовые к установке узлы — уплотнённые сферические роликоподшипники SKF представляют собой готовые к монтажу узлы, заполненные соответствующим смазочным материалом.
  • Увеличенный срок службы — уплотнённые сферические роликоподшипники увеличивают срок службы подшипников, предотвращая попадание твёрдых загрязнений и влаги в подшипник.
  • Экологическая безопасность — для большинства областей применения уплотнённые подшипники считаются смазанными на весь срок службы. Это означает отсутствие или низкий уровень загрязнения окружающей среды.
  • Повышенная безопасность транспортировки — уплотнения снижают опасность загрязнений при транспортировке и монтаже.
  • Высокая грузоподъёмность — номинальная грузоподъёмность подшипников соответствует грузоподъёмности открытых подшипников.
  • Возможность уменьшения размеров агрегатов — надёжная конструкция уплотнений позволяет уменьшать габариты агрегатов в областях, где применение внешних уплотнения не требуется.
SKF logo