Подшипниковые узлы SKF типа Y с композитными корпусами для производственных линий пищевых продуктов

Надёжная защита в процессе мойки под высоким давлением

Подшипниковые узлы SKF типа Y с композитными корпусами для производственных линий пищевых продуктов выдерживают мойку под высоким давлением и не требуют повторного смазывания.

Оснащаются эффективными уплотнениями 2RF

Подшипниковые узлы SKF типа Y для производственных линий пищевых продуктов включают многокромочные уплотнения 2RF, предотвращающие попадание чистящих средств, воды и других загрязняющих веществ в полость подшипника, удерживая смазочный материал внутри. Надёжные решения в области уплотнений помогают предотвратить связанные с мойкой проблемы коррозии, преждевременного выхода из строя и негативного воздействия на окружающую среду.

Области применения
  • Все области, в которых используется мойка под высоким давлением
  • Оборудование, работающее при низких температурах (от –15 до 1 ºC)
  • Конвейеры
  • Сортировщики
  • Калибровочные машины
  • Прессы
  • Щёточные моечные машины
  • и т.д.
Преимущества 
  • Улучшение защиты от попадания посторонних веществ — отсутствуют утечки пластичной смазки или загрязнения при очистке
  • Сокращение расходов на повторное смазывание и снижение негативного воздействия на окружающую среду
  • Уменьшение риска преждевременных отказов подшипников
  • Устранение риска пропуска точек смазывания из-за ошибки оператора
  • Коррозионная стойкость при воздействии практически любых моющих растворов
  • Улучшение антибактериальной защиты благодаря цельной или заполненной базовой конструкции и ровной обработке поверхности

How much grease can you save from bearing relubrication?

  • grease saving_1 in F&B

    1 bearing

    15 g (0.53 oz.)
  • grease saving_2 in F&B

    100 bearings

    1,5 kg (3.3 lbs.)
  • grease saving_3 in F&B

    100 bearings/year

    78 kg (172 lbs.)
  • In an average-size plant

    save 78 kg/year

See seals efficiency while undergoing a high-pressure wash

SKF logo