Насосы для пластичной смазки SKF серии LAGF

Полный ассортимент высококачественных лубрикаторов

Насосы для пластичной смазки SKF серии LAGF отличаются низким давлением, поэтому обеспечивают быстрое заполнение пластичной смазкой. Они также подходят для заполнения шприцов SKF для пластичной смазки. 
  • Могут использоваться со всеми пластичными смазками SKF
  • Просты в установке и готовы к эксплуатации, комплектуются всеми необходимыми принадлежностями
  • Устанавливаются на стандартные бочки SKF массой 18 и 50 кг
SKF logo