Насосы для пластичной смазки SKF серии LAGG

Полный ассортимент ручных и пневматических насосов для пластичной смазки

Насосы для пластичной смазки SKF серии LAGG предназначены для работы со стандартными ёмкостями на 18, 50 и 180 кг и подключаются непосредственно к точкам смазывания. Они также подходят для использования с централизованными системами смазывания.
  • Максимальное давление 40 и 42 МПа, соответственно
  • Могут использоваться со всеми пластичными смазками SKF
  • Просты в установке и имеют все необходимые принадлежности, в том числе шланг длиной 3500 мм.
SKF logo