SKF Multipoint

Автономная система смазывания

SKF MultiPoint — это простой в использовании и экономичный автоматический лубрикатор, предназначенный для многоточечного смазывания пластичной смазкой. Компактная конструкция и электронная система управления делают его отличным решением проблем обеспечения длительного срока службы подшипников и предотвращения отказов оборудования.
SKF MultiPoint — это автоматическая система смазывания, отличающаяся простотой в установке, которая не требует специального обучения. После расчёта параметров смазывания с помощью программы DialSet, настроенный соответствующим образом лубрикатор SKF MultiPoint обеспечивает регулярное и точное смазывание до восьми точек одновременно.
  • Автономная централизованная система смазывания
  • Возможность одновременного смазывания до 8-ми точек
  • В комплект входит программа SKF DialSet: Программа SKF для вычисления интервалов повторного смазывания точно определяет подходящие интервалы
  • Длинные трубопроводы (до 5 метров)
  • Электронное задание и контроль устанавливаемых параметров
  • Функция тревоги, блокирующая линию при опорожнении картриджа
  • Смазывание происходит только во время работы оборудования
  • Возможность работы под высоким давлением (до 40 бар)
SKF logo