Манжетные уплотнения SKF

Манжетные уплотнения SKF значительно превосходят по рабочим характеристикам обычные уплотнения и включают:

Серия SKF CRW

Манжетные уплотнения SKF серии CRW имеют металлическую наружную поверхность, обеспечивающую надёжное удержание в отверстии корпуса, и подходящую рабочую поверхность для V-образного кольца. Покрытие Bore-Tite на наружной поверхности изготавливается из специального герметика, который заполняет незначительные дефекты поверхности отверстия корпуса.

Уплотнение SKF Wave

Уплотнение SKF Wave обеспечивает превосходные уплотняющие свойства и на 20 % уменьшает трение, что снижает температуру подшипника на 30 % по сравнению с обычными уплотнениями с прямой радиальной кромкой.
SKF logo