Коррозионно-стойкие подшипники SKF с антифрикционным заполнителем Solid Oil

Защита от попадания загрязнений и низкие требования к техобслуживанию

Подшипники с антифрикционным заполнителем SKF Solid Oil

Материал Solid Oil представляет собой насыщенную маслом полимерную матрицу, которая заполняет практически всё свободное пространство внутри подшипника.

Подшипники SKF с антифрикционным заполнителем Solid Oil не требуют повторного смазывания. Они устойчивы к негативному воздействию высокой важности, а также к эффекту расширения или сжатия воздуха при изменении температуры. Благодаря таким особенностям эти подшипники идеально подходят для работы в условиях быстрого изменения рабочих температур, например, в холодильном оборудовании.

Антифрикционный заполнитель Solid Oil можно использовать практически во всех типах подшипников с достаточным внутренним пространством. К ним также относятся радиальные шарикоподшипники SKF из нержавеющей стали для производственных линий пищевых продуктов и коррозионно-стойкие радиальные шарикоподшипники MRC Ultra.

Подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil могут поставляться в исполнении, совместимом с пищевыми продуктами и сертифицированном NSF по категории H1.

Использование подшипников SKF с антифрикционным заполнителем Solid Oil обеспечивает следующие преимущества:
  • Повышение надёжности и сокращение затрат, вызванных простоями и необходимостью замены вышедших из строя подшипников
  • Обеспечение соответствия требованиям к безопасности пищевой продукции
  • Увеличение объёма выпуска продукции
  • Повышение безопасности условий труда для обслуживающего персонала
SKF logo