SKF SYSTEM 24

Одномагистральная система для мало- и среднегабаритного оборудования

Система автоматического смазывания SKF SYSTEM 24 непрерывно подаёт точное количество смазочного материала в необходимые точки посредством насоса с газовым приводом. Лубрикаторы SKF SYSTEM 24 поставляются заполненными высококачественными смазочными материалами SKF и готовы к использованию. Не требующая применения инструментов активация и временные настройки позволяют легко и точно настроить расход смазочного материала.

SKF SYSTEM 24 идеально подходит для труднодоступного оборудования, а также оборудования с большим количеством точек смазывания, для которого ручное смазывание является менее эффективным. Основные характеристики и преимущества системы SKF SYSTEM 24 включают:
  • Компактный размер обеспечивает возможность установки в труднодоступных местах
  • Доступные объёмы ёмкостей: 125 мл (LAGD 125) и 60 мл (LAGD 60) для установки в условиях ограниченного пространства и применения в большинстве условий смазывания подшипников
  • Могут быть заполнены различными высококачественными смазками и маслами SKF
  • Лубрикаторы с газовым приводом надёжны в работе и имеют широкую область применения
  • Настройка времени работы от 1 до 12 месяцев
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Класс защиты IP 68 позволяет использовать лубрикатор в большинстве загрязнённых и влажных сред
  • Высокая надёжность и точный расход смазки позволяют не обслуживать систему после установки до её замены

Настройка расхода представляет простую часть процедуры установки и может быть временно отключена
SKF logo