Производство в условиях высоких температур

Условия высоких температур на производстве обуславливают высокие эксплуатационные расходы

В пищевой промышленности определённые процессы, например, выпечка и обжаривание, характеризуются условиями высоких температур, что предъявляет требования к частому повторному смазыванию цепей и подшипников дорогостоящей высокотемпературной смазкой, совместимой с пищевыми продуктами. Однако частое смазывание увеличивает расходы на смазочные материалы и техобслуживание, а также повышает риски утечки пластичной смазки и загрязнения продукции.

В условиях таких экстремальных температур передовые решения SKF в области подшипников с использованием смазки на основе графита, которые не требуют повторного смазывания, помогают улучшить эксплуатационные характеристики оборудования, повысить эффективность производственных линий и значительно снизить общие эксплуатационные расходы.

Ознакомьтесь с высокотемпературными подшипниками SKF, а также с другими решениями для высокотемпературных сред.

SKF logo