Радиальный шарикоподшипник SKF

Смазываются на весь срок службы в соответствии с индивидуальными требованиями для надёжной работы

Подшипник с пластичной смазкой
Данные радиальные шарикоподшипники SKF разработаны для особенно агрессивных рабочих условий и предварительно заполняются многоцелевой пластичной смазкой на основе фторированного полиэфирного масла и PTFE.
  • Пластичная смазка, сертифицированная NSF
  • Заполнение пластичной смазкой в соответствии с индивидуальными требованиями 
  • Увеличенный срок службы
  • Широкий диапазон рабочих температур
SKF logo