Подшипниковые узлы SKF для обжарочного оборудования

Масло для жарки используется для смазывания подшипников

Подшипниковый узел для обжарочного оборудования 1

В подшипниках SKF используется специальный сепаратор из высокотемпературного пластика и компоненты из нержавеющей стали, что способствует повышению надёжности промышленного обжарочного оборудования.

Конструкция позволяет маслу для жарки поступать в подшипник и обеспечивать функцию смазочного материала. При этом предотвращается попадание внутрь инородных веществ.

Такая технология позволяет:

  • Обеспечить работу подшипника на протяжении до 16 000 часов
  • Устранить необходимость повторного смазывания подшипников после каждой промывки щёлочью
  • Предотвратить загрязнение технологического масла из-за вымывания пластичной смазки
  • Повысить коррозионную стойкость в неблагоприятных условиях работы обжарочного оборудования

Преимущества:

  • Сокращение затрат на техобслуживание и замену подшипников
  • Повышение надёжности — сокращение внеплановых простоев вследствие выхода подшипников из строя
  • Эксплуатация без необходимости повторного смазывания с поддержкой проактивных программ обеспечения безопасности пищевой продукции
SKF logo