Система закачки пластичной смазки SKF для стерилизаторов непрерывного действия

Сокращение внеплановых простоев и увеличение срока службы цепей

Разработанная для стерилизаторов банок и стеклотары, эта система SKF автоматически подаёт смазку под давлением на штифт цепи во время движения цепи. Вместе с возможностью контролировать и управлять циклами смазывания система: 
  • Устраняет внеплановые простои, возникшие из-за неправильного смазывания
  • Повышает срок службы цепи благодаря прецизионному смазыванию
  • Повышает эффективность стерилизатора
  • Снижает расход пластичной смазки
  • Уменьшает негативное воздействие на окружающую среду
SKF logo