Высокотемпературные подшипники и подшипниковые узлы SKF

Отсутствие необходимости повторного смазывания

Подшипниковый узел типа Y для экстремальных температур
NG VA228 с квадратным фланцем

Высокотемпературные подшипники SKF оснащаются сепаратором из чистого графита с выпуклым профилем, который обеспечивает контакт с шариками, достаточный для образования мелкодисперсного порошка. Этот порошок покрывает тела качения подшипника, предотвращая контакт между металлическими компонентами, что устраняет необходимость в постоянном повторном смазывании.

Поскольку сепаратор из графита способен выдерживать очень высокие температуры, а для его нормальной работы необходима естественная влажность печи, можно быть уверенным в надёжной работе таких подшипников при температурах до 350 °C без повторного смазывания.

Использование высокотемпературных подшипников SKF обеспечивает следующие преимущества:

  • Уверенность в надёжных эксплуатационных характеристиках даже в условиях экстремальных температур 
  • Соответствие постоянно усложняющимся производственным задачам без увеличения времени простоя
  • Сокращение затрат на техобслуживание и привлечение персонала к выполнению более актуальных задач
  • Ограничение негативного воздействия на окружающую среду благодаря снижению объёма используемой в подшипниках пластичной смазки и моющих средств, подлежащих утилизации
SKF logo