Инструменты SKF для повторного смазывания

Оптимальный метод и подходящие материалы

Исследования показывают, что применение оптимальных методов и инструментов для регулярного повторного смазывания помогает сократить неисправности подшипников на 36 %. Инструменты SKF для повторного смазывания упрощают задачу правильного нанесения и пополнения смазочных материалов.

Аккумуляторный шприц для пластичной смазки серии LAGG

Эргономичные и простые в эксплуатации, эти высококачественные аккумуляторные шприцы для пластичной смазки подходят для смазывания подшипников, оборудования, машин и других областей применения. Используются со стандартными картриджами пластичной смазки SKF (420 мл) или заполняются смазкой объёмом примерно 500 см3.

Прибор для измерения количества пластичной смазки LAGM 1000E

С ручными шприцами и насосами для пластичной смазки достаточно просто добавить в подшипник чрезмерное или недостаточное количество смазки. Такое неправильное смазывание способствует сокращению жизненного цикла оборудования и может приводить к его выходу из строя. Прибор для измерения количества пластичной смазки SKF LAGM 1000E точно замеряет количество подаваемой смазки в единицах объёма или веса, повышая точность и надёжность ручного смазывания.

Шприц для пластичной смазки LAGH 400


SKF logo