Подшипниковые узлы SKF для вафельных печей

Четыре года ежедневной, круглосуточной эксплуатации без повторного смазывания

Подшипниковые узлы SKF для вафельных печей
Подшипниковые узлы SKF для вафельных печей
Подшипниковые узлы SKF для вафельных печей
Подшипниковые узлы SKF для вафельных печей обеспечивают выполнение требований HACCP. Подшипниковые узлы SKF для вафельных печей, смазанные на весь срок службы, включают узлы несущих и верхних роликов форм для выпечки. Уникальный графитовый сепаратор с самосмазывающей способностью предлагает экологически безопасное решение в соответствии с HACCP. Другие преимущества:
  • Повышение производительности и сокращение объёмов техобслуживания
  • Повышение безопасности благодаря устранению утечек пластичной смазки
  • Сокращение эксплуатационных и связанных с защитой окружающей среды расходов — не требуются повторное смазывание и затраты на утилизацию пластичной смазки
  • Простая и быстрая модернизация
Подшипниковые узлы для вафельных печей изготавливаются из нержавеющей стали с покрытием фосфатом марганца для валов с диаметрами 25 и 30 мм.
SKF logo