Пневматическая система смазывания цепей SKF ChainLube

Система SKF ChainLube лучше всего подходит для смазывания цепей в тех случаях, когда невозможно определить шаг по причине быстрого движения цепи, либо если шаг слишком мал (меньше 50 мм). Регулируемый поток воздуха используется для подачи небольших объёмов смазочного материала практически без образования тумана около распылительных форсунок. Ввиду отсутствия механического контакта с цепями, грязь не скапливается на распылительных форсунках и предотвращается износ устройства. Преимущества:

Сокращение затрат на техобслуживание
Снижение риска ошибок из-за человеческого фактора
Повышение производительности благодаря сокращению внеплановых простоев
Увеличение срока службы за счёт снижения износа цепи
Уменьшение энергопотребления посредством снижения трения
Повышение безопасности оператора благодаря сокращению потребности вмешательства для техобслуживания
Повышение чистоты за счёт уменьшения количества избыточного смазочного материала
SKF logo