Системы смазывания SKF ChainLube

Точное автоматическое смазывание цепей

SKF ChainLube, система подачи масла SKF CLK
Системы смазывания SKF ChainLube с комплексной автоматизацией, насосными системами и ёмкостями подают точно дозированные объёмы смазочных материалов в точки трения во время работы цепи. Блоки управления с предустановкой автоматически выполняют назначенные процедуры смазывания. Распылительные форсунки не касаются цепей, что предотвращает скопления грязи и износ устройства.

Подача пластичной смазки с использованием/без использования сжатого воздуха

Системы смазывания SKF ChainLube доступны в исполнениях с использованием и без использования сжатого воздуха для различных рабочих условий и требований. С помощью специалистов SKF Вы можете подобрать систему смазывания ChainLube, оптимально подходящую определённым требованиям. Использование данных систем позволяет добиться следующих преимуществ:
  • Сокращение расходов на техобслуживание посредством устранения потребности в ручном смазывании
  • Устранение риска пропуска точек смазывания из-за ошибки оператора
  • Повышение производительности благодаря сокращению внеплановых простоев
  • Увеличение срока службы за счёт уменьшения износа цепей
  • Уменьшение энергопотребления посредством снижения трения
  • Повышение безопасности оператора благодаря снижению потребности в техобслуживании
  • Предотвращение попадания посторонних загрязняющих веществ и соответствие требованиям HACCP 
  • Повышение чистоты за счёт уменьшения количества избыточного смазочного материала

Пневматическая система смазывания SKF ChainLube

Если определение шага цепи невозможно из-за слишком малого размера (< 50 мм) или по причине её быстрого движения, то подходит пневматическая система ChainLube. Регулируемый поток воздуха используется для подачи небольших объёмов смазочного материала практически без образования тумана около распылительных форсунок.

Безвоздушная система подачи масла SKF ChainLube

Безвоздушные системы SKF ChainLube хорошо подходят для цепей со средним шагом (от 50 до 300 мм) и скоростью менее 2 шага в секунду и обеспечивают точное пошаговое смазывание цепей без необходимости подключения источника сжатого воздуха. Бесконтактные распылительные форсунки предотвращают скопления грязи и износ устройства.
SKF logo