Подшипники SKF, смазываемые на весь срок службы по индивидуальным требованиям

Для ситуаций, когда требуется определённая марка смазочного материала, специальное заполнение пластичной смазкой или нестандартная упаковка или маркировка, SKF предлагает индивидуальное решение:
  • Широкий выбор типов подшипников
  • Уплотнения и защитные шайбы по необходимости (в зависимости от размера)
  • Возможность любого заполнения пластичной смазкой (от 10 до 100 %)
  • Возможность использования указанной клиентом пластичной смазки (например, если предприятие должно использовать смазку одного производителя)
  • При необходимости добавляются контрольный код и новая лазерная маркировка обозначения
  • По запросу предоставляется вакуумная упаковка
SKF logo