Уплотнения SKF для низких температур

Уплотнения соответствуют требованиям FDA и подходят для эксплуатации при отрицательных температурах

Ecopur 95A bl FG
Уплотнения SKF для низких температур обеспечивают оптимальные рабочие характеристики и продолжительный срок службы. Материалы уплотнений — как фторуглеродный каучук и PTFE, так и передовые эластомеры, — совместимы с пищевыми продуктами. SKF Ecosil, SKF Ecoflon, T-ECOPUR и SKF Ecorubber — это только некоторые из разработанных SKF материалов, которые выдерживают воздействие очищающих жидкостей и низких температур.

С помощью уплотнений SKF для низких температур предприятия могут добиться следующих преимуществ:

  • Повышение эффективности уплотнений
  • Увеличение срока службы производственных активов
  • Повышение энергосбережения
  • Снижение потерь на трение

SKF logo