Радиальные шарикоподшипники SKF из нержавеющей стали, заполненные совместимой с пищевыми продуктами смазкой

Высокие рабочие характеристики во влажных и коррозионных средах

Радиальные шарикоподшипники SKF из нержавеющей стали оснащаются кольцами, шариками, сепараторами и защитными шайбами из нержавеющей стали для надёжной работы в тяжёлых и влажных условиях. Эти подшипники с низкими требованиями к техобслуживанию выпускаются для валов диаметром от 0,6 до 50 мм и:
  • Не требуют повторного смазывания в течение всего срока службы подшипника
  • Предварительно смазываются одобренной NSF пластичной смазкой, совместимой с пищевыми продуктами
  • Оснащаются защитными шайбами и уплотнениями с обеих сторон
  • Устойчивы к коррозии
SKF logo