Актуаторы SKF CASM

Сокращение расхода сжатого воздуха и энергопотребления

Актуаторы линейного перемещения SKF CASM являются надёжной и энергосберегающей альтернативой пневматическим системам. Модульная конструкция CASM упрощает подключение к электродвигателям и системам управления. Защита уровня IP54S является результатом эффективной системы уплотнений, высококачественных материалов и прецизионной сборки. Меньшее количество компонентов делает систему экономичнее гидравлических и пневматических систем. Преимущества:
  • Энергосбережение до 90 % при замене пневматической системы на полностью электрическую
  • Снижение рисков загрязнения благодаря высокому классу IP
  • Компактность конструкции упрощает техобслуживание
  • Меньшее количество компонентов требует меньше деталей на складе и упрощает техобслуживание
  • Актуаторы CASM имеют программное управление и точно выполняют синхронизацию и позиционирование
  • Полностью взаимозаменяемы с пневматическими системами благодаря стандартным размерам ISO
SKF logo