Однорядные радиальные шарикоподшипники для вентиляторов

Для стационарных и передвижных кондиционеров предъявляются повышенные требования к бесшумной работе. SKF предлагает радиальные шарикоподшипники с высокой точностью вращения и специальными допусками для внутреннего отверстия. Смазывание специальными пластичными смазками обеспечивает хорошие рабочие характеристики в отношении низких уровней шума и вибрации. Величина внутреннего радиального зазора выбирается в соответствии с требованиями к низкому уровню шума. Поставляемые подшипники обычно оснащаются металлическими защитными шайбами, но в определённых случаях могут быть оцинкованы. При необходимости могут поставляться исполнения с сепараторами из стеклонаполненного полиамида.
SKF logo