Подшипники SKF со встроенными датчиками

Для любой стиральной машины необходим контроль частоты вращения барабана. Он требуется для управления электродвигателем путём замыкания контура регулирования скорости.

В любой стандартной стиральной машине частота вращения барабана измеряется на электродвигателе, который осуществляет вращение барабана с помощью резинового ремня. Для получения более точного измерения частоты вращения компания SKF разработала подшипник со встроенными датчиками.

Данный подшипник, устанавливаемый на барабан, выполняет две основных функции:

  • служит опорой 
  • измеряет частоту вращения.
SKF logo