Однорядные радиальные шарикоподшипники для промывочных насосов

Конфигурация подшипника
Промывочный насос часто приводится в действие однофазным асинхронным электродвигателем. Его вал опирается на два радиальных шарикоподшипника, оснащённых стальными защитными шайбами. Внутренний радиальный зазор оптимизирован с учётом необходимости снижения уровня шума. Применяются специальные типы пластичных смазок, которые обеспечивают низкий уровень шума и пригодны для использования в широком диапазоне температур.

SKF logo