SKF BeltAlign TMEB 2

Лазерный прибор для центровки, обеспечивающий экономию энергии

Перекос шкивов ременных передач вентиляторов создает дополнительные нагрузки и вибрации, которые могут повысить энергопотребление до 20 %. Лазерный прибор для центровки BeltAlign TMEB 2 может обеспечить значительную экономию энергии и снизить износ ремней.

Состоящий всего из двух компонентов — блока с источником лазерного излучения и приёмника — прибор BeltAlign TMEB 2 прост в установке и обеспечивает точное обнаружение перекоса. С помощью этого прибора можно выполнить центровку в вертикальной и горизонтальной плоскостях и устранить параллельные и угловые перекосы.
SKF logo