Подшипники SKF типа Y

Практически не требуют техобслуживания

В установках для обработки воздуха подшипники SKF типа Y практически не требуют техобслуживания. В областях применения, где повторное смазывание не требуется, подшипники SKF типа Y можно устанавливать с резиновыми посадочными кольцами, что даёт преимущества для применения в вентиляторах вентиляционных систем.

Резиновое посадочное кольцо между наружным кольцом подшипника и корпусом демпфирует вибрации и уменьшает уровень шума. Резиновые посадочные кольца являются более экономичным решением по сравнению со стационарными корпусами из серого чугуна и обеспечивают небольшое смещение подшипников в корпусах для компенсации незначительного теплового удлинения или перекоса вала.
SKF logo