Подшипниковые узлы типа Y серии YSA

Повышение эффективности подшипников установок для обработки воздуха

Подшипниковый узел типа Y серии YSA предназначен для концентрической фиксации с помощью стандартной закрепительной втулки. Фиксация закрепительной втулкой позволяет подшипникам работать на более высоких частотах вращения и в условиях изменения направления вращения, а также повышает плавность работы.

Фиксация при помощи закрепительной втулки является намного более эффективной по сравнению с фиксацией установочными винтами или эксцентриковыми стопорными кольцами. Также в этом случае снижается опасность выхода подшипника их строя по причине вибраций и ослабления установочных винтов. Подшипниковый узел типа Y серии YSA повышает осевую грузоподъёмность и обеспечивает полную грузоподъёмность в зоне нагружения подшипника. Преимущества:
  • Меньшее количество проблем балансировки
  • Понижение уровня вибрации и шума
  • Снижение рисков неисправностей
  • Сокращение расходов за счёт использования стандартных валов
SKF logo