Высокопроизводительные вентиляторы со смазыванием маслом

Готовое решение вала SKF

Система SKF SYSTEM 24 на валу вентилятора
Высокопроизводительные промышленные вентиляторы работают на больших частотах вращения и иногда в высокотемпературных средах. В таких условиях в качестве смазочного материала обычно используется масло. Смазывание маслом снижает рабочую температуру подшипника, а также увеличивает интервалы повторного смазывания.

Для работающих при высоких температурах систем смазывание циркуляцией масла представляет очень эффективный способ смазывания подшипников и отвода тепла. SKF предлагает несколько готовых решений вала для высокопроизводительных вентиляторов со смазыванием масляной ванной и циркуляцией масла, которые смогут повысить эффективность вентилятора.

Высокопроизводительные вентиляторы со смазыванием маслом

SKF logo