Самоустанавливающаяся подшипниковая система SKF: смазывание маслом

Лучшее современное решение проблемы перекосов вала

Самоустанавливающиеся подшипники представляют наиболее экономичное решение для компенсации перекоса валов вентиляторов. В прошлом существовал лишь один способ компенсации осевого расширения вала — свободная посадка плавающего подшипника в отверстии корпуса.

Однако сегодня существует гораздо более эффективное решение — самоустанавливающийся подшипник SKF. Эта система компенсирует перекосы, объединяя сферический роликоподшипник SKF Explorer в качестве фиксирующей опоры и тороидальный роликоподшипник CARB® в качестве плавающей опоры. Подшипник CARB решает проблему удлинения вала практически без трения.

Корпусы SONL для смазывания маслом

Если для смазываемых маслом подшипников валов вентиляторов используется самоустанавливающаяся подшипниковая система SKF, мы рекомендуем стандартные корпуса серии SONL. Корпуса SONL в основном предназначены для смазывания масляной ванной, но также могут использоваться для смазывания циркуляцией масла. Использование самоустанавливающейся подшипниковой системы SKF с корпусами SONL обеспечивает следующие преимущества:
  • Уменьшенное тепловыделение в подшипниковой системе позволяет увеличить частоты вращения и интервалы смазывания
  • Снижение энергопотребления при одновременном увеличении максимального давления и воздушного потока
  • Увеличенный ресурс подшипника
  • Повышение надёжности

SKF logo