Услуги SKF по модернизации вентиляторов

Стремление выполнить производственные цели приводит к неисправности вентиляторов?

Для выполнения новых амбициозных производственных целей во многих отраслях оборудование, включая вентиляторы и воздуходувки, эксплуатируется в предельных режимах. Однако повышение частоты вращения означает рост рабочих температур, что увеличивает случаи выходов подшипников вентиляторов из строя, приводит к дорогостоящим простоям и потере производительности.

Услуги SKF по модернизации вентиляторов помогают решить проблемы надёжности

Направленные на повышение производительности, сокращение простоев и объёмов техобслуживания, услуги SKF по модернизации вентиляторов решают проблемы, которые связаны с повышенным тепловыделением промышленных вентиляторов и воздуходувок, смазываемых пластичной смазкой или маслом.

Решения для вентиляторов различаются в зависимости от потребностей и целей предприятий, но обычно включают комбинацию самоустанавливающихся подшипников, стационарных
корпусов, автоматических систем смазывания, услуг по техобслуживанию и обеспечению надёжности. Помимо удобства работы с одним поставщиком, клиенты также получают возможность избежать капитальных расходов на замену вентиляторов и воздуходувок, которые не обеспечивают достаточной производительности. Преимущества:
  • Повышение надёжности и эксплуатационной готовности
  • Увеличение срока службы подшипников и уплотнений
  • Снижение уровня вибрации
  • Снижение рабочей температуры
  • Сокращение расходов на техобслуживание и эксплуатацию
  • Увеличение срока службы смазочных материалов
  • Снижение энергопотребления
SKF logo