Работа при высокой температуре без модернизации системы смазывания

Готовое решение вала SKF для промышленных вентиляторов и вентиляторов технологического и горячего газа

Вентилятор горячего газа
Чем выше частота вращения подшипников вентилятора, тем выше их рабочая температура. Более высокие скорости зачастую требуют применения более дорогостоящей системы смазывания масляной ванной или даже ещё более дорогостоящей системы смазывания циркуляцией масла.

Но в некоторых случаях скорость вентилятора можно увеличить без перехода на более дорогостоящие методы смазывания. В этой ситуации идеально подойдет готовое решение вала SKF для промышленных вентиляторов и вентиляторов технологического и горячего газа. Готовое решение SKF для вентиляторов обеспечивает широкие возможности для увеличения частоты вращения и производительности, снижения энергопотребления, повышения надёжности и увеличения интервалов смазывания.

Работа при высокой температуре без модернизации системы смазывания

SKF logo