Шарикоподшипниковые узлы SKF ConCentra

Технология концентрической фиксации

Шарикоподшипниковые узлы SKF ConCentra
Шарикоподшипниковые узлы SKF ConCentra — это уплотнённые, заполненные смазкой подшипники в цельном корпусе, которые механически соединяются с валом.

Две пары концентрических колец со специально спроектированными ступенчатыми коническими контактными поверхностями обеспечивают почти 360-градусный концентрический захват по всей окружности вала. Концентрические кольца реагируют на осевое смещение радиальным расширением на валу.

Эксплуатационные преимущества

Шарикоподшипниковые узлы SKF ConCentra оснащаются контактными уплотнениями, наружными маслоотражательными кольцами и заполняются высококачественной литиево-кальциевой пластичной смазкой. Сочетание концентрической фиксации с заполнением смазкой на весь срок службы обеспечивает для шарикоподшипниковых узлов SKF ConCentra следующие преимущества:
  • Увеличенный срок службы
  • Снижение вибраций и фреттинг-коррозии
  • Снижение эксплуатационных расходов
  • Устранение необходимости в дорогостоящем и трудоёмком ремонте валов
  • Повышенная эксплуатационная надёжность
SKF logo