Система для диагностики и контроля SKF Copperhead

Определение проблем до возникновения неисправностей

Система диагностики и контроля SKF Copperhead для вентиляторов позволяет определять возникающие неисправности до того, как они приведут к механическим повреждениям и незапланированным остановам. Используя новейшие технологии измерения вибраций и температуры, система контролирует работающие вентиляторы и определяет незакрепленные компоненты, грязь на крыльчатке, неисправности смазывания и подшипников.

Удалённый и безопасный мониторинг оборудования вентиляторов

Система SKF Copperhead может подключаться к автоматическим системам управления/сбора данных. Переданные данные могут анализироваться специалистами SKF или квалифицированным персоналом предприятий. Система помогает предотвратить дорогостоящие отказы, простои и ремонтные работы, а также обеспечивает более качественное планирование техобслуживания и ремонтов.
SKF logo