Стационарные корпуса SNL

Решение для высоких скоростей и температур

Стационарные корпуса SNL
Стационарные корпуса SNL, разработанные для высокопроизводительных вентиляторов, помогают увеличить срок службы подшипника, уменьшить потребность в техобслуживании и сократить эксплуатационные расходы.

При использовании с самоустанавливающейся подшипниковой системой SKF эти корпуса обеспечивают снижение рабочей температуры подшипников, увеличивая интервалы повторного смазывания. Использование корпусов SNL даёт возможность выбрать метод смазывания: смазывание пластичной смазкой, масляной ванной или циркуляцией масла. Преимущества включают:
  • Снижение рабочей температуры благодаря улучшенной теплопередаче
  • Сокращение расхода смазки благодаря усовершенствованному входному отверстию для пластичной смазки
  • Выбор контактных или лабиринтных уплотнений для высоких скоростей
  • Возможность использования высокоэффективных масляных уплотнений

SKF logo