Стробоскоп TMRS 1

Простая и экономичная инспекция оборудования

Стробоскоп TKRS 10
Стробоскоп TMRS 1 представляет собой ручное переносное устройство, с помощью которого можно проводить инспектирование состояния вращающихся узлов оборудования. Стробоскоп позволяет инспектировать детали, совершающие возвратно-поступательное или вращательное движение, без остановки оборудования.

Стробоскоп TMRS 1 идеально подходит для проверки шестерен, роликов, вентиляторов и шкивов, помогает контролировать эксплуатационные расходы, поскольку операторы имеют возможность подготовить требуемые действия по техобслуживанию перед остановкой оборудования.
SKF logo