Тахометры TMRT

Измерение частоты вращения вентиляторов

Измерение частоты вращения важно для определения, работает ли вентилятор в соответствии со своими характеристиками, особенно при калибровке оборудования после ремонтов. Новая серия тахометров TMRT SKF упрощает быстрое и точное измерение частоты вращения вентиляторов.

Серия состоит из TMRT 1 и TMRT 1Ex — двух высококачественных, точных, многофункциональных тахометров для лазерного или контактного измерения частоты вращения или линейной скорости. Обе модели оснащаются экранами на жидких кристаллах, что позволяет легко считывать результаты, даже если прибор находится внутри механизма. TMRT 1Ex сертифицирован для использования во взрывоопасных зонах.
SKF logo