Закрепительная втулка SKF для вентиляторов установок для обработки воздуха

Снижение вибрации и практически полное устранение дисбаланса

Закрепительная втулка
Закрепительная втулка SKF, предназначенная для монтажа со сферическими роликоподшипниками или с тороидальными роликоподшипниками CARB®, при использовании на вентиляторах установок для обработки воздуха поддерживает низкий уровень вибрации.

Втулка состоит из нескольких компонентов и включает стопорную гайку с фиксирующим устройством, что устраняет потребность в стопорной шайбе. Механически обработанный торец улучшает выравнивание подшипника во время монтажа на втулке.

Вместе со снижением уровней вибрации эта простая в установке втулка практически устраняет риск биения и дисбаланса, возникающих по причине перекоса между валом и подшипником.
SKF logo