Самоустанавливающаяся подшипниковая система SKF

Решение для промышленных вентиляторов

Самоустанавливающаяся подшипниковая система SKF
Подшипники валов промышленных вентиляторов обычно установлены раздельно: один подшипник является фиксирующим, а другой — плавающим. Когда сферические роликоподшипники установлены в качестве и фиксирующей и плавающей опор, удлинение вала часто компенсируется плавающим подшипником за счёт его свободной посадки в корпусе.

Решение SKF

Самоустанавливающаяся подшипниковая система SKF для валов вентиляторов предназначена для решения этой проблемы. Этот подшипниковый узел сочетает в себе сферический роликоподшипник SKF Explorer в качестве фиксирующей опоры и тороидальный роликоподшипник CARB® в качестве плавающей опоры. Система компенсирует перекосы и удлинение вала практически без трения. Преимущества:
  • Возможность повышения частоты вращения благодаря снижению тепловыделения
  • Сокращение энергопотребления за счёт снижения трения
  • Исключается возникновение внутренних осевых нагрузок
  • Улучшенное смазывание благодаря уменьшенным рабочим температурам подшипников
  • Сниженный риск разбалансировки благодаря снижению уровней вибрации
  • Сокращение расходов на техобслуживание за счёт увеличения интервалов повторного смазывания
  • Увеличение срока службы подшипников
  • Понижение уровня вибрации и шума
  • Повышение надёжности

SKF logo