Самоустанавливающаяся система SKF для вентиляторов

Улучшение рабочих характеристик для областей применения с высокой частотой вращения и низкой нагрузкой

Самоустанавливающаяся подшипниковая система SKF
Самоустанавливающаяся система SKF разработана для промышленных вентиляторов, частота вращения которых превышает номинальные частоты вращения роликоподшипников, и состоит из двух самоустанавливающихся шарикоподшипников. Это решение идеально подходит для высоких частот вращения и низких нагрузок. Компенсация осевого смещения происходит без создания внутренних сил в подшипнике. Преимущества: 
  • Понижение уровня вибрации и шума
  • Снижение рабочей температуры
  • Снижение энергопотребления
  • Увеличение интервалов смазывания
  • Сокращение затрат на техобслуживание
SKF logo